17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニチュアリードペンチ P-32

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:2日目

【特長】・幅広、薄口タイプ。・ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。・面取り加工。

  • 呼び寸法
    110
  • 先端すべり止め加工
    あり
  • JANコード
    4962772064320
  • 全長 (mm)
    116.5
  • 重量 (g)
    42
  • 刃部硬さ(HRC)
    42

ご注意

  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないで下さい。

型番:

P-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-32の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
先端すべり止め加工
あり
JANコード
4962772064320
全長(mm)
116.5
重量(g)
42
刃部硬さ(HRC)
42

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広、薄口タイプ。
・ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
・面取り加工。

ご注意

  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアリードペンチ P-32の型番P-32のページです。 型番P-32に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュアリードペンチ P-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアリードペンチ P-32
ミニチュアリードペンチ P-34
リードペンチ P-16
先細リードペンチ
先曲リードペンチ
リードペンチ RD320/RD330
メーカーホーザンホーザンホーザンスリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工
通常価格3,1402,9602,9202,6622,5523,741 -
通常出荷日2日目3日目2日目1日目1日目1日目
呼び寸法110110150150150150
先端すべり止め加工ありなし-なしなしなし
JANコード4962772064320-----
全長(mm)116.5116159---
重量(g)4240115---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト