17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)
  • L-KIT653
  • L-KIT654

マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)

通常単価(税別)
96,727115,818
税込単価
106,400127,400
通常出荷日:5日目

【特長】・モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ。・ピント調整機能付で、中倍率仕様のズームレンズ。

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    2.8~76(1.4~37) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時
  • 視野 (mm)
    190×105~6.9×3.9
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
  • 作動距離 (mm)
    400~150
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番名称
L-KIT653マイクロスコープ(モニター用)
L-KIT654L-703付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

セット内容

最小発注数量
マイクロスコープ(モニター用)
4962772126530
3点:L-851 フルHDカメラ、L-870 ズームレンズ、L-803 フレキシブルアーム
1個
L-703付
4962772126547
4点:L-851 フルHDカメラ、L-870 ズームレンズ、L-803 フレキシブルアーム、L-703 LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,727
( 106,400 )
5日目
115,818
( 127,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モニター接続(HDMI)のフルHDカメラ。
・ピント調整機能付で、中倍率仕様のズームレンズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606
マイクロスコープ(モニター用) L-KIT629/630
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格96,727-75,72673,18177,63779,545102,455 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)2.8~76(1.4~37) 24型ワイドモニター使用時、( )はL-859使用時8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.7~11X(1.3 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)2.8~11X(1.4 ~ 5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)8~13X(3.9 ~ 6.2)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)4.1~11X(2.0~5.3)(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
視野(mm)190×105~6.9×3.965×37~38×21192×108~45×25184×104~45×2565×37~38×21127×71~45×25
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大60最大60最大60最大60最大60
保存画素数(最大)静止画:1920×1080(200万画素)、動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)静止画:1920×1080(200万画素),動画:1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト