17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)

通常単価(税別)
68,09088,455
税込単価
74,89997,301
通常出荷日:5日目

【特長】・500万画素USBカメラ。・ピント調整機能付で、中倍率仕様のズームレンズ。

  • 倍率 (X)
    0.9~100(24型ワイドモニター使用時)
  • 視野 (mm)
    195×145~7.1×5.3
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    2592×1944(500万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30(500万画素使用時のみ10)
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
  • 作動距離 (mm)
    400~150
  • 出力コネクター
    USB 2.0
  • 動作環境
    Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番視野
mm
倍率 ※1
×
作動距離 ※2
mm
入組明細照明付き型番
カメラレンズベースL-703付
L-KIT651195×146~6.9×5.20.9~100350~150L-835ズーム機能付
L-870 + L-50-2
L-803L-KIT652

※1. 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
※2. 照明付は作動距離が短くなります。

マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用) 製品仕様

L-703

 
 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

セット内容

最小発注数量
マイクロスコープ(PC用)
4962772126516
3点:L-835 USBカメラ、L-870 ズームレンズ、L-803 フレキシブルアーム
1個
L-703付
4962772126523
4点:L-835 USBカメラ、L-870 ズームレンズ、L-803 フレキシブルアーム、L-703 LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,090
( 74,899 )
5日目
88,455
( 97,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500万画素USBカメラ。
・ピント調整機能付で、中倍率仕様のズームレンズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT774
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格68,090-59,54963,06060,02357,61569,361 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)0.9~100(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)195×145~7.1×5.3180×135~45×3464×48~40×3064×48~40×30188×141~45×3496×72~45×34
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)
フレームレート(fps)最大30(500万画素使用時のみ10)最大30最大30最大30最大30最大30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト