マイクロスコープ(PC用) L-KIT649
- 通常単価(税別)
- 123,200円
- 税込単価
- 135,520円
通常出荷日:5日目
【特長】・赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。・汎用性の高いCマウント仕様の...
詳細を確認- 倍率 (X)
8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)
- 視野 (mm)
20×15~2.7×2.1
- 撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
- フレームレート (fps)
最大30(500万画素使用時のみ10)
- 保存画素数(最大)
静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
- JANコード
4962772126493
- 寸法
145(W)×185(D)mm
- 作動距離 (mm)
90
- セット内容
5点:L-834 USBカメラ、L-815 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-709 LEDライト
- 出力コネクター
USB2.0
- 動作環境
Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品仕様
| 型番 | 倍率 | 視野 |
|---|
| L-KIT649 | 8.7~250X(24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) | 20×15~2.7×2.1mm |
L-KIT649の仕様・寸法情報
倍率(X)
8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率)
視野(mm)
20×15~2.7×2.1
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)
最大30(500万画素使用時のみ10)
保存画素数(最大)
静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
JANコード
4962772126493
寸法
145(W)×185(D)mm
作動距離(mm)
90
セット内容
5点:L-834 USBカメラ、L-815 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-709 LEDライト
出力コネクター
USB2.0
動作環境
Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)
-
-
マイクロスコープ(PC用) L-KIT649の型番L-KIT649のページです。
型番L-KIT649に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用) L-KIT649のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ホーザン | ホーザン | ホーザン | ホーザン | ホーザン | ホーザン |
| 123,200円 | 63,060円 | 150,000円 | 60,023円 | 52,508円 | 59,549円 |
| 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 | 5日目 |
| 8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率) | 2.7~17(24型ワイドモニター使用時) | 8.7~250(24型ワイドモニター使用時、解像度19201080設定時の倍率) | 2.7~17(24型ワイドモニター使用時) | 2.7~17×(※24インチワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率) | 0.9~15(24型ワイドモニター使用時) |
| 20×15~2.7×2.1 | 64×48~40×30 | 20×15~2.7×2.1 | 64×48~40×30 | 64×48~40×30 | 180×135~45×34 |
| 1/2.5" CMOSイメージセンサ | 1/2.5" CMOSイメージセンサ | 1/2.5" CMOSイメージセンサ | 1/2.5" CMOSイメージセンサ | 1/2.5" CMOSイメージセンサ | 1/2.5" CMOSイメージセンサ |
| 最大30(500万画素使用時のみ10) | 最大30 | 最大30(500万画素使用時のみ10) | 最大30 | 最大30,但し500万画素使用時のみ10 | 最大30 |
| 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) | 静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素) | 静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素) | 静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素) | 静止画:2592×1944(500万画素),動画:1280×960(120万画素) | 静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素) |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。