17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT645/646/647/648(モニター付)

通常単価(税別)
213,750239,250特別価格
税込単価
235,125263,175特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・最高倍率290倍。・高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

  • 倍率 (X)
    41~290(モニターサイズ11.6型ワイド)
  • 視野 (mm)
    6.1×3.4~0.8×0.5
  • 撮像素子
    1/3" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    1920×1080(200万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 保存画素数(最大)
    静止画/動画:1920×1080(200万画素)
  • 寸法
    145(W)×185(D)mm
  • 記録媒体
    SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
  • モニター (型)
    11.6型ワイド
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番名称
L-KIT645マイクロスコープ(モニター付)
L-KIT646L-711付
L-KIT647L-703付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
マイクロスコープ(モニター付)
4962772126455
105
4点:L-860 モニター付カメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース
1個
L-711付
4962772126462
90
6点:L-860 モニター付カメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター
1個
L-703付
4962772126479
105
5点:L-860 モニター付カメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-521 標準ベース、L-703 LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,750202,015
( 222,217 )
5日目
220,500
( 242,550 )
5日目
239,250226,115
( 248,727 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高倍率290倍。
・高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT645/646/647/648(モニター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT645/646/647/648(モニター付)
マイクロスコープ L-KIT553~L-KIT557(モニター付)
マイクロスコープ L-KIT548~L-KIT552(モニター付)
マイクロスコープ(モニター付) L-KIT865/866/867/868
マイクロスコープ(モニター付) L-KIT869/870/871/872
マイクロスコープ(モニター付) L-KIT567/568/569/570
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格213,750-167,250 -171,726 -161,000 -188,250 -198,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)41~290(モニターサイズ11.6型ワイド)9.7/23/46/6013~979.2~45(モニターサイズ11.6型ワイド)9.2~45(モニターサイズ11.6型ワイド)27~195(※モニターサイズ11.6インチ )
視野(mm)6.1×3.4~0.8×0.526×14~4.2×2.318×10~2.6×1.427×15~5.6×3.127×15~5.6×3.19.2×5.2~1.3×0.7
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/3"CMOSイメージセンサ1/3" CMOSイメージセンサ1/3" CMOSイメージセンサ1/3" CMOSイメージセンサ
有効画素数1920×1080(200万画素)200万画素200万画素1920×1080(200万画素)1920×1080(200万画素)1920×1080(200万画素)
フレームレート(fps)最大30最大30最大30最大30最大30最大30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト