17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)
  • L-KIT642
  • L-KIT643
  • L-KIT644

マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)

通常単価(税別)
135,750148,860
税込単価
149,325163,746
通常出荷日:5日目

【特長】・300万画素USBカメラのセットです。・フレキシブルアームのスポット照明付き。・レンズは倍率...

詳細を確認
  • 倍率 (X)
    26~755(24型ワイドモニター使用時)
  • 視野 (mm)
    6.6×4.9~0.9×0.7
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    2592×1944(500万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30(500万画素使用時のみ10)
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素)、動画:1280×960(120万画素)
  • 寸法
    350(W)×450(D)mm
  • 出力コネクター
    USB 2.0
  • 動作環境
    Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番名称
L-KIT642マイクロスコープ(PC用)
L-KIT643L-711付
L-KIT644L-703付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

作動距離

(mm)

セット内容

最小発注数量
マイクロスコープ(PC用)
4962772126424
105
5点:L-835 USBカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース
1個
L-711付
4962772126431
90
7点:L-835 USBカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター
1個
L-703付
4962772126448
105
7点:L-835 USBカメラ、L-817 ズームレンズ、L-509 ホルダー、L-523 ロングストレートアーム、L-525 ロングベース、L-703 LEDライト、L-703-1 クランプセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,750
( 149,325 )
5日目
144,200
( 158,620 )
5日目
148,860
( 163,746 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300万画素USBカメラのセットです。
・フレキシブルアームのスポット照明付き。
・レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。
・B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT642/634/644(PC用)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT774
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格135,750-59,54963,06057,61560,02369,361 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
倍率(X)26~755(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)6.6×4.9~0.9×0.7180×135~45×3464×48~40×30188×141~45×3464×48~40×3096×72~45×34
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)2592×1944(500万画素)
フレームレート(fps)最大30(500万画素使用時のみ10)最大30最大30最大30最大30最大30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト