17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用事例

L-535 X-Yステージの特長

大きな対象物の検査・観察に便利なXY移動ステージ

使用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 区分

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

区分

JANコード

重量

(g)

材質

適合機種

セット内容

耐荷重

(kg)

高さ

(mm)

ストローク

(mm)

最小発注数量
X-Yステージ
4962772075357
2900
ステンレス
-
導電性カラーマット、アース線
3
32
X軸:±70、Y軸:±45
1個
導電性カラーマット
4962772475782
-
-
L-535
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,862
( 27,348 )
2日目
1,920
( 2,112 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな対象物の検査・観察に便利なXY移動ステージ。
・手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。
・手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X-Yステージ/交換部品 L-535のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X-Yステージ/交換部品 L-535
実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1057・L-KIT1058・L-KIT1059・L-KIT1060
実体顕微鏡 (PC用)L-KIT1061・L-KIT1062
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
顕微鏡用XYステージ STD-8090
接眼レンズ L-511・L-512・L-513
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザン新潟精機(SK)ホーザン
通常価格1,920-137,543 -174,035 -440 -28,8278,322 -
通常出荷日2日目5日目5日目2日目〜3日目3日目
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品
テーブル寸法(mm)205×255200(W)×255(D)200(W)×255(D)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト