ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ズームレンズ L-870

通常単価(税別)
43,740
税込単価
48,114
通常出荷日:2日目

【特長】・汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ。・ピント調整機能付で作動距離150~400mmの範囲で...

詳細を確認

型番:

L-870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-870の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
レンズマウント
Cマウント
作動距離(mm)
150~400
絞り
F5.6-32(Close)
JANコード
4962772078709
質量(g)
260

型番リスト

表示件数
型番
L-870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,740
( 48,114 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ。
・ピント調整機能付で作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。
・絞り機能付。
・明るさと深度の調整が自在です。

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズームレンズ L-870の型番L-870のページです。 型番L-870に関する仕様情報を記載しております。
ズームレンズ L-870のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズームレンズ L-870
レンズ L-846
ズームレンズ L-817
ズームレンズ L-816
ズームレンズ L-876
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格43,74024,46567,41947,82794,24973,962
通常出荷日2日目5日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー検査用光学用品
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウントCマウントCマウント
作動距離(mm)150~40017(接写用として使用時)10510555(レンズフィルター装着時)81
絞りF5.6-32(Close)F/1.9----
JANコード4962772078709496277207846449627720781744962772078167--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト