ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

USBカメラ(赤外線仕様) L-834

通常単価(税別)
56,70246,915
税込単価
62,37251,607
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・赤外線での検査・観察が可能な500万画素の高画質USBカメラ。・本体には、カメラネジが付いて...

詳細を確認
  • ご使用にはL-709(LEDライト)が必要です。付属のソフトでは動画閲覧は出来ず、Windows Media Playerなどの動画ソフトが必要となります。

型番:

L-834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-834の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
レンズマウント
Cマウント
電源(V)
DC5V(USB)
外形寸法(mm)
50(W)×50(H)×48(D)(突起物含まず)
JANコード
4962772078341
質量(g)
200
詳細説明
赤外線仕様
消費電力(W)
0.35
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
外部接続コネクター
USB 2.0
最大保存画素数(静止画)
2592×1944(500万画素)
最大保存画素数(動画)
1280×960(120万画素)
記録ファイル形式
静止画:JPG/BMP/PNG/PDF、動画:AVI
コード長さ(m)
1.8
フレームレート
最大30fps(500万画素使用時のみ10fps)
動作環境
OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)、CPU:Intel Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上、メモリ:1GB以上、ハードディスク:20GB以上の空き容量、USBポート:USB2.0
ソフトウェア
HOZAN USB cam software (言語:日/英/中対応)、基本機能:プレビュー/静止画・動画撮影、表示機能:デジタルズーム/画像回転/画像反転、調整機能:露出/ホワイトバランス/周波数/ガンマ/コントラスト/彩度/シャープネス/明度/色合い/逆光補正、編集機能:ペイント/トリミング/テキスト挿入/線挿入、計測機能:2点間距離/複数点間距離/円心2点間距離/円弧長さ/角度/4点角度/長方形/多角形/円/平行線距離
有効画素数
2592×1944(500万画素)

型番リスト

表示件数
型番
L-834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,70246,915
( 51,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線での検査・観察が可能な500万画素の高画質USBカメラ。
・本体には、カメラネジが付いており、アームなどと組み合わせて使用できます。
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。

ご注意

  • ご使用にはL-709(LEDライト)が必要です。付属のソフトでは動画閲覧は出来ず、Windows Media Playerなどの動画ソフトが必要となります。

外形図

特徴・使用例

分光特性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBカメラ(赤外線仕様) L-834の型番L-834のページです。 型番L-834に関する仕様情報を記載しております。
USBカメラ(赤外線仕様) L-834のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBカメラ(赤外線仕様) L-834
USBカメラ L-836
モニター出力カメラ(レンズ無)L-852
L-851 フルHDカメラ
モニター L-859
レンズ L-846
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格56,70240,95065,88270,10469,61428,168
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目5日目
商品タイプ検査用光学用品検査用光学用品その他光学機器その他光学機器アクセサリーアクセサリー
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウント-Cマウント
電源(V)DC5V(USB)DC5(USB)DC5(ACアダプター付)DC5DC 12-
外形寸法(mm)50(W)×50(H)×48(D)(突起物含まず)48(W)×48(H)×46.5(D)(突起物含まず)52(W)×52(H)×44(D)(突起物含まず)50×50×48W282×H180×D15.3-
JANコード496277207834149627720783654962772078525-49627720785944962772078464
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト