ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ズームレンズ L-817

通常単価(税別)
81,56569,697
税込単価
89,72276,667
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ。

  • 照明との併用を推奨します。(F21-42相当)

型番:

L-817
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-817の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
倍率(倍)
0.84~6
レンズマウント
Cマウント
作動距離(mm)
105
レンズ構成
10群16枚(マゼンタコート付)
JANコード
4962772078174
質量(g)
660
付属品
ケース

型番リスト

表示件数
型番
L-817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,56569,697
( 76,667 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ。

ご注意

  • 照明との併用を推奨します。(F21-42相当)

外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズームレンズ L-817の型番L-817のページです。 型番L-817に関する仕様情報を記載しております。
ズームレンズ L-817のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズームレンズ L-817
ズームレンズ L-816
レンズ L-846
ズームレンズ L-876
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
ズームレンズ L-870
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格81,56555,97128,16894,24973,96251,189
通常出荷日2日目3日目5日目3日目3日目2日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー検査用光学用品アクセサリー
倍率(倍)0.84~6光学:0.56~4X(本体に表示されている倍率はレンズ性能を示すものです。実際に得られる光学倍率は、全てのレンズを組み合わせた値となります。)光学:0.21X1~61.7~13.7-
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウントCマウントCマウント
作動距離(mm)10510517(接写用として使用時)55(レンズフィルター装着時)81150~400
レンズ構成10群16枚(マゼンタコート付)8群14枚(マゼンタコート付)4群5枚---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト