ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状 |
|
シンワ測定 直尺 シルバー |
|
白光 窒素ガス発生器 FX-780 |
|
アズワン 表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
823,828円 ( 906,211円 ) | 19日目 |
751,137円 ( 826,251円 ) | 19日目 |
751,137円 ( 826,251円 ) | 19日目 |
823,828円 ( 906,211円 ) | 19日目 |
823,828円 ( 906,211円 ) | 19日目 |
751,137円 ( 826,251円 ) | 19日目 |
823,828円 ( 906,211円 ) | 19日目 |
751,137円 ( 826,251円 ) | 19日目 |
窒素ガス発生装置です。95~99.999%の純度で機種を選べます。
【特長】
・高純度精製に適したPSA方式を採用。
・必要なユーティリティは汎用電源のみ。
・ボンベの手配や交換の必要がなく、安全に運用できます。
・長期間の連続運転が可能です。
・オイルフリーコンプレッサを内蔵しており、空気の共有が不要です。
・コンプレッサをインバータ制御することにより負荷を軽減し、メンテナンス周期を8,000時間ごとにしました。また、電磁弁をユニット化することで交換作業を簡略化しました。
・二重防音構造の採用により、55dB以下の静音化を実現しました。
・DCインバータ制御のコンプレッサにより、消費電力を約40%削減することが可能です。
・AC 100~240Vのワイド電源を採用し、周波数、電源電圧にとらわれないパフォーマンスを実現。
・分析機器などの周辺機器と調和のとれるデザイン。
・小型ボディーで設置場所を選ばず、卓上設置や移動も可能。
・小型ボディーのため、宅急便での輸送が可能。
・安心の1年8,000時間保証付き。

コフロック
小型フローメータ


コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
4.3通常価格(税別):9,372円~

コフロック
小型フローメータ
3.9通常価格(税別):13,332円~

ノーケン
小形横取付形レベルセンサ SH-10
0通常価格(税別):9,404円~

ノーケン
クイックフロート FQ形
0通常価格(税別):9,300円~

愛知時計電機
流量センサー
0通常価格(税別):20,900円~

愛知時計電機
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)
0通常価格(税別):53,180円~

ノーケン
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
0通常価格(税別):4,297円~

ノーケン
フロート式レベルセンサ FS-2S
0通常価格(税別):23,553円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~