17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)

通常単価(税別)
22,91132,785
税込単価
25,20236,064
通常出荷日:3日目

【ブランド】マキタ【特長】・コンパクトヘッドで狭い場所に便利!・360°(8方向)に取付可能。

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    60
  • 充電式
  • 本機寸法長さ (mm)
    361
  • 本機寸法高さ (mm)
    53
  • 回転数 (回転/分)
    0~2,000
  • 打撃数 (回/分)
    0~3,000
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締
    木ネジφ3.8×38mm:約110本、木ネジφ4.2×65mm:約70本、小ネジM8×16mm:約700本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【仕様】 10.8V スライド式、最大締付トルク60N・m
【特長】LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用

【TL064DSH】
1.5Ah
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
充電時間(目安) 22分

【TL064DZ】
本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売り
充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V) 製品画像
モデル締付け能力(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
打撃数
(min-1)[回/分]
小ねじ普通ボルト高力ボルトコーススレッド
TL064DM4~M8M4~M12M4~M822~750~2,0000~3,000
モデル1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
木ネジφ3.8×38mm木ネジφ4.2×65mm小ネジM8×16mm
TL064D約110本約70本約700本1.2+ビット2-45・フック

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 販売セット内容

  • 質量(g)

  • バッテリー容量(Ah)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

販売セット内容

質量

(g)

バッテリー容量

(Ah)

セット内容詳細

充電時間

最小発注数量
本体/ケース/バッテリー/充電器
1200(バッテリ含む)
1.5
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース
22分
1個
本体のみ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,785
( 36,064 )
3日目
22,911
( 25,202 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】マキタ
【特長】
・コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
・360°(8方向)に取付可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式アングルインパクトドライバ TL064DSH・TL064DZ(10.8V)
充電式インパクトドライバ 10.8V/90Nm
充電式インパクトドライバ TD111D
充電式インパクトドライバ TD110D
充電式インパクトドライバ TD149D
充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格22,911-13,52114,583 -8,551 -14,954 -68,405
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
電圧(V)10.8-10.810.81814.4
最大トルク(N・m)609013511016540
充電式
本機寸法長さ(mm)36195135153135136
本機寸法高さ(mm)53250----

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト