17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V 充電式インパクトドライバー TD171D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18V 充電式インパクトドライバー TD171D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TD171DGXAB

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はTD173DRGXです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・ダブル・ボールベアリング採用でビット振れ低減
・楽らくモード搭載
・「打撃力4段階切替」も搭載
・打撃モード切替え手元ボタン
・モード メモリー機能
・新・プラスチックケース

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
直流18
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
最大トルク(N・m)
180
充電式
質量(g)
1500(BL1860B装着時)
オーセンティックブラウン
本機寸法長さ(mm)
116
バッテリー容量(Ah)
6
ネジ締め能力(mm)
小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M14/コーススレッド:22~125
セット内容詳細
TD171DGXAB、バッテリBL1860B×2 本、充電器DC18RF、ケース付
打撃数(強)(回/分)
0~3,600
打撃数(中)(回/分)
0~2,600

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト