17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ドライバドリル DF470DRGXB

通常単価(税別)
50,546
税込単価
55,601
通常出荷日:3日目

【特長】・高剛性アルミギヤハウジング採用のミドルクラス。・コンパクト&スピーディ。・小型とパワーを両立...

詳細を確認

型番:

DF470DRGXB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF470DRGXBの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
(高速)0~1,550、(低速)0~400
電源(V)
14.4
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
穴あけ能力:木工(mm)
38
全長(mm)
185
バッテリー容量(Ah)
6
標準付属品
(+)ビット2-65、フック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF470DRGXB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,546
( 55,601 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性アルミギヤハウジング採用のミドルクラス。
・コンパクト&スピーディ。
・小型とパワーを両立。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル DF470DRGXBの型番DF470DRGXBのページです。 型番DF470DRGXBに関する仕様情報を記載しております。
充電式ドライバドリル DF470DRGXBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ドライバドリル DF470DRGXB
充電式ドライバドリル DF332D
充電式ドライバドリルDF484D
充電式アングルドリルDA350D
充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ
充電式アングルドリル DA450D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格50,54615,144 -17,643 -24,003 -15,700 -33,580 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ電気ドリル--電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~13--1.5~100.8~102.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))(高速)0~1,550、(低速)0~400--0~1800(高速)0~1,500、(低速)0~450(高速)0~1400、(低速)0~450
電源(V)14.4--1810.8直流18
穴あけ能力:鉄工(mm)13--101013
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト