17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボード用スクリュードライバ FS6100

通常単価(税別)
24,669
税込単価
27,136
通常出荷日:3日目

【特長】・高精度な仕上り&静かな作業を実現!・「9Pinクラッチ」搭載 深さのバラツキを低減。・95%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    6000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    480
  • 電流 (A)
    5
  • 全長 (mm)
    272
  • 標準付属品
    (+)ビット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)、フック

型番:

FS6100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS6100の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
6000
電源(V)
単相100
消費電力(W)
480
電流(A)
5
全長(mm)
272
標準付属品
(+)ビット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)、フック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS6100

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,669
( 27,136 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な仕上り&静かな作業を実現!
・「9Pinクラッチ」搭載 深さのバラツキを低減。
・95%がツライチ精度±0.2mm以下。
・軽量 1kgボディ。
・疲れを軽減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボード用スクリュードライバ FS6100の型番FS6100のページです。 型番FS6100に関する仕様情報を記載しております。
ボード用スクリュードライバ FS6100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボード用スクリュードライバ FS6100
ボード用スクリュードライバ FS4100
木工用電気ドリル DW30
低速用ドリル 6304LR
木工用電気ドリル DW30B
65mm 座掘り用ドリル
メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格24,66922,73020,55831,39422,09638,665
通常出荷日3日目3日目4日目3日目1日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))6000450012000~60012001100
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)480480860710860850
電流(A)5597.599
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト