17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

椎茸栽培用ドリル DD2020

通常単価(税別)
16,669
税込単価
18,336
通常出荷日:3日目

【特長】・椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適!・高速10,000回転でさらに高能率!・強度2倍以上ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    0.5~ 6.5
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    10000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    500
  • 電流 (A)
    5.3
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    12
  • 全長 (mm)
    274
  • 標準付属品
    ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)

型番:

DD2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DD2020の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
0.5~ 6.5
回転数(min⁻¹(回/分))
10000
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
電流(A)
5.3
穴あけ能力:木工(mm)
12
全長(mm)
274
標準付属品
ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DD2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,669
( 18,336 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適!
・高速10,000回転でさらに高能率!
・強度2倍以上アップしたストッパポール付!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

椎茸栽培用ドリル DD2020の型番DD2020のページです。 型番DD2020に関する仕様情報を記載しております。
椎茸栽培用ドリル DD2020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椎茸栽培用ドリル DD2020
木工用電気ドリル DW30
低速用ドリル 6304LR
木工用電気ドリル DW30B
65mm 座掘り用ドリル
ユニドリル
メーカーマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格16,66920,55831,39422,09634,89623,912
通常出荷日3日目4日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)0.5~ 6.51.5~132.0~13.01.5~132.0~13.01.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))1000012000~600120011000~2600
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)500860710860850360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト