17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ

通常単価(税別)
51,576
税込単価
56,734
通常出荷日:3日目

【特長】・圧倒的作業量+静か。プッシュドライブ搭載。・サイレントクラッチ採用!

型番:

FS453DRG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 18V
  • FS453DRG:充電器(DC18RC)・ケース付・バッテリBL1860B付(6.0Ah)
  • FS453DZ(本体のみ):バッテリ・充電器・ケース別売
  • LEDライト付
  • 無段変速
  • 正逆転両用
  • 充電時間:55分(FS453DRG)
締付け能力(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
1充電あたりの作業量(目安)※1[6.0Ahバッテリ使用時]質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
テクスネジ φ5
ドライウォール φ5
0~4,000石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm):約5,000本1.6(+)ビット2-45
ゴムキャップ・フック
石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm):約4,000本

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

外形図

充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ 仕様

FS453DRGの仕様・寸法情報

電源(V)
18
スタート方式
プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)
0~4000
詳細タイプ
充電器DC18RC・ケース・バッテリBL1860B付
ネジ径(mm)
5
長さ(mm)
185

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS453DRG

詳細タイプ

最小発注数量
充電器DC18RC・ケース・バッテリBL1860B付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,576
( 56,734 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的作業量+静か。プッシュドライブ搭載。
・サイレントクラッチ採用!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZの型番FS453DRGのページです。 型番FS453DRGに関する仕様情報を記載しております。
充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ
充電式スクリュードライバ FS440DRF
オートパックスクリュードライバ 6841R
オートパックスクリュードライバ 6841
オートパックスクリュードライバ 6842L
オートパックスクリュードライバ 6840
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格51,57646,92836,63534,20339,39836,196
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源(V)18直流14.4単相100単相100単相100単相100
スタート方式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)0~400040006000600047004700
ネジ径(mm)5φ4ドライウォールφ4φ4φ4φ4
長さ(mm)185-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト