ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トーションタフビット(マグネット付)

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:3日目

【特長】・「テーパートーション部」が締付け時に発生する衝撃を吸収!・ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!...

詳細を確認

型番:

A-52906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-52906の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.3
先端サイズ・スクエア
-
全長(mm)
65
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
単品
ビット入数
3

型番リスト

表示件数
型番
A-52906

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・スクエア

全長

(mm)

ビット入数

最小発注数量
プラス(+)
No.3
-
65
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「テーパートーション部」が締付け時に発生する衝撃を吸収!
・ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!タッピングネジや長いコーススレッドの締付けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションタフビット(マグネット付)の型番A-52906のページです。 型番A-52906に関する仕様情報を記載しております。
トーションタフビット(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーションタフビット(マグネット付)
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
マグネット入りビット 両頭
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
"カラービット"(段付・マグネット入り)ACMD5
段付ビット マグネット入り No.M-A16 プラス(+)
メーカーマキタANEXベッセルサンフラッグANEXベッセル
通常価格1,1002,000 -184 -2,9701,269 -407 -
通常出荷日3日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
マグネットありありありありありあり
両頭/片頭両頭片頭両頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品パック単品パックパック単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト