17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤコアドリル DM122

通常単価(税別)
130,910
税込単価
144,001
通常出荷日:3日目

【特長】・穿孔能力アップ!・質量8.3kgで軽快穴あけ!・ギヤ式トルクリミッタ付!・サーキットブレーカ...

詳細を確認

型番:

DM122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM122の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
950
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
最大:160、標準:120
消費電力(W)
1330
電流(A)
14
穴あけ能力:木工(mm)
最大:160、標準:120
全長(mm)
580(ストローク323)
標準付属品
水処理パッド(A-57130:ビット径120mmまで対応)、水処理パッド押え金具・工具一式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,910
( 144,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穿孔能力アップ!
・質量8.3kgで軽快穴あけ!
・ギヤ式トルクリミッタ付!
・サーキットブレーカ付!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤコアドリル DM122の型番DM122のページです。 型番DM122に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤコアドリル DM122のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤコアドリル DM122
ダイヤコアドリル DM172
震動ドリルM818
木工用電気ドリル DW30
振動ドリル GSB16REN3
電気ドリル DW30YA
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格130,910178,15610,89520,55822,59525,441
通常出荷日3日目3日目3日目4日目2日目1日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))9509000~280012000~32501200
電源(V)単相100単相100単相100単相100100(50-60Hz)単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)最大:160、標準:120最大:180、標準:17013131313
消費電力(W)13301430430860750 860
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト