17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MELTER 805用ノズル

MELTER 805用ノズル

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:4日目~5日目

ぬいぐるみ、人形作り、アートフラワーなどの趣味に最適なメルター用のノズル

ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ノズル径(mm)

  • ノズル長さ(mm)

  • ノズル先端サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ノズル径

(mm)

ノズル長さ

(mm)

ノズル先端サイズ

(mm)

最小発注数量
φ2
19
-
10個
-
27
幅(内寸):4.5、厚み:0.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
5日目
630
( 693 )
4日目

詳細情報

基本情報

ぬいぐるみ、人形作り、アートフラワーなどの趣味に最適なメルター用のノズル

ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELTER 805用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELTER 805用ノズル
MELTER 806用ノズル
MELTER 804用ノズル
ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル
ボンドガン用スティック ロングサイズ
DIY リチウムイオン 3.6Vコードレス工具用 グルースティック
メーカー白光白光白光ヘンケルSK-11ボッシュ
通常価格630660 -550 -3,917 -1,916 -600 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト