ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

熱風炉 887B 100V 平型プラグ

熱風炉 887B 100V 平型プラグ 887B
通常単価(税別)
396,007
税込単価
435,608
通常出荷日:7日目

【特長】・コンベアベルトにメッシュベルトを使用しているので、小さなものにも使用できます【用途】・基板、...

詳細を確認

型番:

887B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

887Bの仕様・寸法情報

電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
常温~150
消費電力(W)
1240
奥行(mm)
1000
質量(g)
28000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
887B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396,007
( 435,608 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベアベルトにメッシュベルトを使用しているので、小さなものにも使用できます
【用途】
・基板、部品のエージング、はんだ付けの予備加熱に

商品情報

商品仕様

【型番:887B】
・炉内温度(℃):常温150
・消費電力(W):1240
・ヒーター容量(W):1200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風炉 887B 100V 平型プラグの型番887Bのページです。 型番887Bに関する仕様情報を記載しております。
熱風炉 887B 100V 平型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風炉 887B 100V 平型プラグ
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-300
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
メーカー白光白光白光白光エスコエスコ
通常価格396,007206,91810,4105,73422,0549,153
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目2日目2日目
電源(V)AC100 50/60HzAC100 50/60HzAC100単相100AC100 (50/60Hz)AC100
温度範囲(℃)常温~150-50~53040~44045050~550
消費電力(W)1240140010001000--
奥行(mm)1000570----
質量(g)2800010000600---

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト