17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

通常単価(税別)
2,8003,100
税込単価
3,0803,410
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンドグラス制作に使用するはんだこて。・専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。

詳細を確認
  • 掲載画像は「537-02」の代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
作業しやすいL字型
1個
作業しやすいL字型(グリップが青色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
5日目
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
・専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。

ご注意

  • 掲載画像は「537-02」の代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅板等の半田付け作業用として
5
満足度:5.0
L字型の半田ゴテは板金作業などで長い直線状の半田止め等を行う場合、 もち手を握った状態でスムーズに作業ができますので大変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ
熱風炉 887B 100V 平型プラグ
電熱ペン マイペン FD200-01 100V 平型プラグ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,800-10,410206,9182,619 -396,0076,335
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目4日目〜7日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト