17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

実験用ガス 窒素(20本組)【20個入り】
ケニス
窒素流量計 FX-791
白光
ヒューム吸煙装置
コトヒラ工業

窒素ガス発生器 FX-780

通常単価(税別)
139,869
税込単価
153,856
通常出荷日:5日目

窒素ガスの効果によりはんだ付けの際に酸化防止効果と予熱効果を実現する「N2システム」の窒素ガス発生装置...

詳細を確認

型番:

FX780-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX780-01の仕様・寸法情報

対応商品
はんだこて / リワークステーション・サービスステーション
本体型番
N2システム
単品/パック/セット
単品
商品コード
FX-780
商品区分
窒素ガス発生器
付属品
ステーション固定金具×2、取扱説明書
質量(g)
1500
寸法(mm)
73(W)×282(H)×71(L)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FX780-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,869
( 153,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

窒素ガスの効果によりはんだ付けの際に酸化防止効果と予熱効果を実現する「N2システム」の窒素ガス発生装置です。
FX-780は、コンプレッサーにより圧入された空気を高分子膜で分離して窒素ガスをN2ステーション(流量計) FX-791へ送出します。
【特長】
・窒素の最高濃度99.9%を実現。
・コンパクトサイズ。
・電源不要。コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。
【使用方法】
・0.3~0.7MPaに圧縮した空気をFX-780に供給してください(0.5MPaが推奨値です)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒素ガス発生器 FX-780の型番FX780-01のページです。 型番FX780-01に関する仕様情報を記載しております。
窒素ガス発生器 FX-780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒素ガス発生器 FX-780
窒素流量計 FX-791
糸はんだ供給器 375 100-240V
FX-600・FX-601用交換部品・オプション
はんだこて部 FX-10001
はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格139,86931,99824,380 -568 -5,7346,603 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
対応商品はんだこて / リワークステーション・サービスステーション----はんだ槽
本体型番N2システム-----
単品/パック/セット単品----単品
商品区分窒素ガス発生器-----
商品コードFX-780-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト