17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

窒素流量計 FX-791 FX791-01

窒素流量計 FX-791

通常単価(税別)
31,998
税込単価
35,198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フロー制御バルブとレギュレーターがついたN2はんだこて専用流量計。・コンパクトでローコスト。...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    600
  • その他
    オプション
  • 寸法 (mm)
    70(W)×121(H)×134(D)
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

FX791-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番質量その他寸法(W×H×D)商品タイプ
FX791-01600gオプション70mm×121mm×134mm関連品

FX791-01の仕様・寸法情報

質量(g)
600
その他
オプション
寸法(mm)
70(W)×121(H)×134(D)
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FX791-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,998
( 35,198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロー制御バルブとレギュレーターがついたN2はんだこて専用流量計。
・コンパクトでローコスト。
・0.25L/minから流量設定が可能。
・流量の微調整は排出ガス流量設定ツマミで。
・窒素ガスの開閉はガス排出バルブで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

窒素流量計 FX-791の型番FX791-01のページです。 型番FX791-01に関する仕様情報を記載しております。
窒素流量計 FX-791のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窒素流量計 FX-791
窒素ガス発生器 FX-780
糸はんだ供給器 375 100-240V
FX-600・FX-601用交換部品・オプション
はんだこて部 FX-10001
はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格31,998139,86924,380 -568 -5,7346,603 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
質量(g)6001500590---
その他オプション--オプションオプション-
寸法(mm)70(W)×121(H)×134(D)73(W)×282(H)×71(L)78(W)×98(H)×56(D)---
商品タイプ関連品-関連品関連品ステーション型はんだこて-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト