17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックスリムーバー FS-150

通常単価(税別)
3,567
税込単価
3,924
通常出荷日:1日目

【特長】・除去率UP!ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤。(ジクロロメタンを不使用)。・自動機パーツ、プリ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤
  • 商品タイプ
    フラックスクリーナー

型番:

FS150-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS150-81の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤
商品タイプ
フラックスクリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS150-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,567
( 3,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除去率UP!ノンフロン・ノンエタンの洗浄剤。(ジクロロメタンを不使用)。
・自動機パーツ、プリント基板電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスリムーバー FS-150の型番FS150-81のページです。 型番FS150-81に関する仕様情報を記載しております。
フラックスリムーバー FS-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスリムーバー FS-150
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029
はんだこて MATCHLESS用ヒーター
セラミックペーパーフィルター A1613
カード
ホットエアー用ノズル BGA
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格3,56724,1161,700 -1,1003608,800 -
通常出荷日1日目7日目5日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプノンフロン・ノンエタンの洗浄剤FM-2029 コンバージョンキットヒーターセラミックペーパーフィルター:10コカードBGA用(N51シリーズ)
商品タイプフラックスクリーナー関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト