17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

こて部吸引圧力ゲージ

通常単価(税別)
10,789
税込単価
11,868
通常出荷日:5日目

※FR-400、FR-410、FR-301で一部使用できないノズルがございます。

  • 詳細タイプ
    こて部吸引圧力ゲージ
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

C5007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C5007の仕様・寸法情報

詳細タイプ
こて部吸引圧力ゲージ
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,789
( 11,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

※FR-400、FR-410、FR-301で一部使用できないノズルがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて部吸引圧力ゲージの型番C5007のページです。 型番C5007に関する仕様情報を記載しております。
こて部吸引圧力ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて部吸引圧力ゲージ
はんだこて部 FX-10001
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029
N4シリーズこて先 ノズル
PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格10,7895,73431,99121,4153,860440
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目7日目在庫品1日目〜5日目
詳細タイプこて部吸引圧力ゲージこて部(スリーブ(イエロー)付き)はんだ吸取器こて部FM-2029 コンバージョンキットノズル組品ヒーター
商品タイプ関連品ステーション型はんだこて関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト