ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き

通常単価(税別)
26,13622,539
税込単価
28,75024,793
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・豊富なノズル形状とサイズで確実なはんだ吸取りを実現・熱効率に優れたN61シリーズのノズルを採...

詳細を確認

型番:

FR301-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR301-81の仕様・寸法情報

重量(g)
520(ノズル 品番 N61-08(Φ1mm)を付けた場合)
商品タイプ
関連品
詳細タイプ
吸取器(平型プラグ)
外形寸法(mm)
215(W)×226(H)(ノズル 品番 N61-08(Φ1mm)を付けた場合)

型番リスト

表示件数
型番
FR301-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,13622,539
( 24,793 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なノズル形状とサイズで確実なはんだ吸取りを実現
・熱効率に優れたN61シリーズのノズルを採用
・フィルターパイプのメンテナンス性が向上

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高精度のコントロール機能を搭載
    白光社独自のセンサーフィールドバック方式を採用。温度設定は無段階のダイヤル式で工具は不要です。
    CALで微調整も可能で設定温度に達するとLEDランプが点滅してお知らせします。
  • 加熱芯の改良ではんだ詰まりを軽減
    ※白光社製品比較実験において。
  • 電源スイッチをグリップに搭載
    手元に電源スイッチがあるので、ちょっと作業中断という時に便利です。電源を切ることによりノズルの酸化を防ぎます。
  • 簡易こて台付き
    加熱部によるヤケドや事故を防止する簡易こて台付き。
  • ノズル交換がワンタッチ
    付属のノズルレンチで安全・簡易にノズルを交換。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力98W
プラグ形状平型プラグ
設定温度範囲+350~+500℃
真空発生方法ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
吸込流量11L/min.
付属ノズルφ1mm(品番 N61-08)
外形寸法W215×H226mm
(ノズル品番 N61-08(φ1mm)を付けた場合)
重量0.52kg
(ノズル品番 N61-08(φ1mm)を付けた場合)

※重量はコードを除きます。

[セット内容]

  • 本体(電源コード付き)
  • プレフィルター 品番B5104
  • セラミックペーパーフィルターL:2コ 品番A5044
  • ノズルレンチ 品番B5106
  • 簡易こて台 品番C5003
  • クリーニングピン:加熱芯用 品番B1085
  • クリーニングピン:ノズルφ1mm用 品番B1087

作業後すぐ収納可能なキャリングケース付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付きの型番FR301-81のページです。 型番FR301-81に関する仕様情報を記載しております。
はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ吸取器 FR-301 100V ケース付き
TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器
グット ポータブル型自動はんだ吸取器
ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS
はんだ吸取器 シリンダ容量(ml) 6~30
はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)
メーカー白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格26,13623,61127,20052,1681,601 -79,943 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
重量(g)520(ノズル 品番 N61-08(Φ1mm)を付けた場合)-----
商品タイプ関連品-----
詳細タイプ吸取器(平型プラグ)-----
外形寸法(mm)215(W)×226(H)(ノズル 品番 N61-08(Φ1mm)を付けた場合)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト