17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホットエアー851用ノズル

ホットエアー851用ノズル

通常単価(税別)
1,3001,531
税込単価
1,4301,684
通常出荷日:5日目~7日目

【仕様】・ノズル内径(mm):Φ1.5/Φ2/Φ3/Φ1・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 本体型番
    851
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ノズル
  • 商品タイプ
    関連品

ご注意

  • 商品画像の写真は「A1147」の型番です。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ノズル内径

(mm)

最小発注数量
Φ1.5
1個
Φ2
1個
Φ3
1個
Φ1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355
( 1,491 )
5日目
1,338
( 1,472 )
5日目
1,300
( 1,430 )
7日目
1,531
( 1,684 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノズル内径(mm):Φ1.5/Φ2/Φ3/Φ1
・サイズ等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 商品画像の写真は「A1147」の型番です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットエアー851用ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットエアー851用ノズル
N60シリーズノズル
T20シリーズこて先 ノズル組品
こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1,300-1,935 -3,7092,6156207,351
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目
本体型番851FR-4003T20-J02、T20-KUFT700-01FT710-01、FT710-02FM203-02
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプノズルノズルノズル組品ストレートブラシロックナットコネクター組品
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト