17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

通常単価(税別)
35,25231,603
税込単価
38,77734,763
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・局所加熱に最適な熱風式小型プリヒーター。・スピーディーな立ち上がりで、温度のバラツキも軽減。...

詳細を確認

型番:

FR830-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR830-01の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)
140(W)×75(H)×185(D)
重量(kg)
0.75
商品タイプ
関連品
詳細タイプ
プリヒーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FR830-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,25231,603
( 34,763 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・局所加熱に最適な熱風式小型プリヒーター。
・スピーディーな立ち上がりで、温度のバラツキも軽減。
・多層基板の予備加熱に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグの型番FR830-01のページです。 型番FR830-01に関する仕様情報を記載しております。
プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ
プリヒーター FR-870B・FR-872 100V 2極接地プラグ
大型プリヒーター
プリヒーター FR-830用交換部品・オプション
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
メーカー白光白光白光白光ホーザン
通常価格35,25296,800117,9752,100 -700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜2日目
外形寸法(mm)140(W)×75(H)×185(D)296(W)×100(H)×311(D)幅360x奥行535x高さ97--
重量(kg)0.753.2---
商品タイプ関連品関連品---
詳細タイププリヒータープリヒーター---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト