17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだ付け補助具 ヒートシンク

通常単価(税別)
150
税込単価
165
通常出荷日:5日目

【特長】・熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。

  • 詳細タイプ
    ヒートシンク
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

610の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ヒートシンク
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ付け補助具 ヒートシンク の型番610のページです。 型番610に関する仕様情報を記載しております。
はんだ付け補助具 ヒートシンク のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ付け補助具 ヒートシンク
FR-301用長円型ノズルポジショニング治具 B5231
はんだ送りユニット用フィーダーペン
はんだ送りユニット用フィーダースイッチ
はんだ送りユニット用チューブユニット
はんだ送りユニット用はんだ径調節金具
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1505504,3852,7005,349 -880
通常出荷日5日目1日目5日目在庫品1日目2日目〜5日目〜
詳細タイプヒートシンク長円型ノズルポジショニング治具フィーダーペンフィーダースイッチチューブユニットはんだ径調節金具
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト