17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

指サック 566 566-5

指サック 566【1000個入り】

通常単価(税別)
9,664
税込単価
10,630
通常出荷日:5日目

【特長】・シリコン不使用の帯電防止用指サック。・銀製品にも安心な無塩素・無硫黄。

型番:

566-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

製品仕様

型番タイプ詳細内径肉厚
566-5静電気除去具21mm0.16mm

566-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気除去具
内径(mm)
21
肉厚(mm)
0.16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
566-5
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,664
( 10,630 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン不使用の帯電防止用指サック。
・銀製品にも安心な無塩素・無硫黄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

指サック 566の型番566-5のページです。 型番566-5に関する仕様情報を記載しております。
指サック 566のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指サック 566
指サック 568
導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ
静電気除去アームカバー
導電性ペタペン ペンゴム
ESDパーツトレー F-21・F-23
メーカー白光白光スタック・アンド・オプティークトラスコ中山アトム興産ホーザン
通常価格9,6643,98044,0004,1206,988 -2,813
通常出荷日5日目5日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具導電性異物除去具導電性容器
内径(mm)21-----
肉厚(mm)0.16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト