17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

指サック 567【100個入り】

通常単価(税別)
3,1843,088
税込単価
3,5023,397
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・柔らかく、指先によくフィットします。指先の保護や汚れ防止に効果を発揮します。・※導電性ではあ...

詳細を確認

    型番:

    567-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    567-2の仕様・寸法情報

    内径(mm)
    18
    肉厚(mm)
    0.37

    絞り込み条件

    • 内径(mm)

    • 肉厚(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    567-2

    内径

    (mm)

    肉厚

    (mm)

    最小発注数量
    18
    0.37
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,1843,088
    ( 3,397 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔らかく、指先によくフィットします。指先の保護や汚れ防止に効果を発揮します。
    ・※導電性ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    指サック 567の型番567-2のページです。 型番567-2に関する仕様情報を記載しております。
    指サック 567のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    指サック 567
    指サック 566
    指サック 568
    導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ
    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
    アトム 導電性異物除去具“ペタへら”
    メーカー白光白光白光スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークアトム興産
    通常価格3,1849,3924,40044,0007,6006,587
    通常出荷日5日目5日目5日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト