17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだ吸取線 ウィック 成分:フラックス(ロジン)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだ吸取線 ウィック 成分:フラックス(ロジン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

87-4-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線
・BGAなどの表面実装を外したあとに残ったはんだの除去に
・フラックス入りのはんだ吸取線
・はんだの上にウイックをあてて、はんだこてでウイックを加熱しながら吸取ります

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

フラックス含有
あり
幅(mm)
2.5
長さ(mm)
100000
商品タイプ
はんだ吸取線
成分
フラックス(ロジン)
RoHS?
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト