17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて部 FX-10001 FX1001-81

はんだこて部 FX-10001

通常単価(税別)
5,8665,500
税込単価
6,4536,050
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・FX-100用です。・商品タイプ:ステーション型はんだこて

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    こて部(スリーブ(イエロー)付き)
  • 商品タイプ
    ステーション型はんだこて

型番:

FX1001-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番その他詳細タイプ商品タイプ
FX1001-81オプションこて部(スリーブ(イエロー)付き)ステーション型はんだこて

FX1001-81の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
こて部(スリーブ(イエロー)付き)
商品タイプ
ステーション型はんだこて
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FX1001-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8665,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-100用です。
・商品タイプ:ステーション型はんだこて

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこて部 FX-10001の型番FX1001-81のページです。 型番FX1001-81に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて部 FX-10001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて部 FX-10001
はんだこて MATCHLESS用ヒーター
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
FM-206用熱風式部品除去こて部コンバージョンキット FM-2029
はんだ送りユニット用はんだ径調節金具
N4シリーズこて先 ノズル
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格5,8661,700 -7,35124,1168803,860
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目7日目5日目〜在庫品1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプこて部(スリーブ(イエロー)付き)ヒーターコネクター組品FM-2029 コンバージョンキットはんだ径調節金具ノズル組品
商品タイプステーション型はんだこて関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト