17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

B2387
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

対応機種


FU-500
HF-600
FN-1010
FX-972
FX-971
FX-805
FX-838
FX-801
FX-951
FX-952
FM-204
FM-205
FX-973
FM-206
FR-850
FR-400
FR-410
FM-203
FR-701
FR-702
FR-810
FR-801
FR-802
FR-803B
FR-830
FR-870B
FR-870
FX-305
FG-101B
FG-101
FA-430
FA-431
FT-801

B2387の仕様・寸法情報

対応商品
はんだこて / リワークステーション・サービスステーション / 吸煙器
本体型番
FN-1010 / FX-973 / FX-972 / FX-971 / FX-952 / FX-951 / FR-870 / FR-870B / FR-850 / FX-838 / FR-830 / FR-810 / FX-805 / FR-803B / FR-802 / FR-801 / FT-801 / FX-801 / FR-702 / FR-701 / HF-600 / FU-500 / FA-431 / FA-430 / FR-410 / FR-400 / FX-305 / FM-206 / FM-205 / FM-204 / FM-203 / FG-101 / FG-101B
単品/パック/セット
単品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
B2387
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

白光の交換用電源コード B2387です。
【仕様】
・プラグ形状:2極接地型

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源コード 2極接地プラグ B2387の型番B2387のページです。 型番B2387に関する仕様情報を記載しております。
電源コード 2極接地プラグ B2387のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ハッコーの電子半田ゴテの電源コード用
4
満足度:4.0
ハッコーの半田ゴテの電源コードと互換性があり、修理交換用に 使用できました。大変助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源コード 2極接地プラグ B2387
中継コード B3253
カード B2972
口金 B3666
固定パイプ B1157
除去プレート B2932
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1,855918400521112310
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目
対応商品はんだこて / リワークステーション・サービスステーション / 吸煙器-----
本体型番FR-400 / FM-203 / FA-430 / FR-810 / FR-702 / FM-205 / FR-701 / FX-801 / FX-951 / FA-431 / FX-838 / FR-410 / FR-850 / FU-500 / FR-870 / FR-803B / FR-830 / HF-600 / FX-952 / FM-204 / FX-973 / FX-972 / FM-206 / FX-971 / FX-805 / FR-870B / FX-305 / FN-1010 / FR-802 / FR-801 / FT-801 / FG-101 / FG-101BFX951-51、FX952-51、FX950-01、FM203-02、FX801-81、FX838-01、FM204-02、FT801-01FX951-51、FM203-02、FM204-02FX-8804984、985FX301B-01、FX300-01
単品/パック/セット単品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト