17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリーブ B5006・B5007・B5008

スリーブ B5006・B5007・B5008

通常単価(税別)
351
税込単価
386
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・FX-100用です。・サイズ等に合わせてお選びください。

  • その他
    オプション
  • 適合コテ
    FX-1001
  • 商品タイプ
    関連品

ご注意

  • 掲載画像は「B5006」の代表画像です。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
スリーブ(イエロー)
1個
スリーブ(グリーン)
1個
スリーブ(グレー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-100用です。
・サイズ等に合わせてお選びください。

ご注意

  • 掲載画像は「B5006」の代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーブ B5006・B5007・B5008のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブ B5006・B5007・B5008
カード B2972
口金 B3666
固定パイプ B1157
除去プレート B2932
中継コード B3253
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格351400500110300880
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合コテFX-1001-----
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト