17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロはんだこて部 FX-1002

通常単価(税別)
7,5868,084特別価格
税込単価
8,3458,892特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて。・設定温度は350℃と400℃の2種類。・FX-100...

詳細を確認
  • その他
    オプション
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

質量

(g)

設定温度範囲

(℃)

詳細タイプ

全長

(mm)

寸法

(mm)

商品タイプ

最小発注数量
-
-
こて台
-
-
関連品
1個
21
T35-02シリーズ 400、T35-03シリーズ 350
-
166
φ3
ステーション型はんだこて
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0847,618
( 8,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,5867,302
( 8,032 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて。
・設定温度は350℃と400℃の2種類。
・FX-100に接続して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロはんだこて部 FX-1002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロはんだこて部 FX-1002
はんだこて部 FX-10001
はんだこて MATCHLESS用ヒーター
FX-600・FX-601用交換部品・オプション
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格7,586-5,8661,700 -550 -7,3516,665 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト