17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カード

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:6日目

【仕様】・FX-952用です。・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 本体型番
    FX952-51、FX838-01
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    カード
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

B2388
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B2388の仕様・寸法情報

本体型番
FX952-51、FX838-01
その他
オプション
詳細タイプ
カード
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
B2388
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-952用です。
・サイズ等に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カード の型番B2388のページです。 型番B2388に関する仕様情報を記載しております。
カード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード
カード B2972
電源コード 2極接地プラグ B2387
セラミックペーパーフィルター A1613
ヒーター 100V A5010
こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格3604001,8001,1001,1002,565
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
本体型番FX952-51、FX838-01FX951-51、FM203-02、FM204-02FR-400 / FM-203 / FA-430 / FR-810 / FR-702 / FM-205 / FR-701 / FX-801 / FX-951 / FA-431 / FX-838 / FR-410 / FR-850 / FU-500 / FR-870 / FR-803B / FR-830 / HF-600 / FX-952 / FM-204 / FX-973 / FX-972 / FM-206 / FX-971 / FX-805 / FR-870B / FX-305 / FN-1010 / FR-802 / FR-801 / FT-801 / FG-101 / FG-101BFM204-02FX650-81、FX650-82FT700-01
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
詳細タイプカードカード-セラミックペーパーフィルター:10コヒーターストレートブラシ
商品タイプ関連品関連品-関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト