17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W FM2027-02

はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

通常単価(税別)
7,351
税込単価
8,086
通常出荷日:5日目

【特長】・80種類以上のこて先が標準でラインアップ。・作業に応じた特殊タイプのこて先あり。

  • 本体型番
    FM203-02
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コネクター組品
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

FM2027-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
FM2027-02FM203-02オプションコネクター組品関連品

FM2027-02の仕様・寸法情報

本体型番
FM203-02
その他
オプション
詳細タイプ
コネクター組品
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM2027-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,351
( 8,086 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・80種類以上のこて先が標準でラインアップ。
・作業に応じた特殊タイプのこて先あり。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70Wの型番FM2027-02のページです。 型番FM2027-02に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
T20シリーズこて先 ノズル組品
保護パイプ組品 B5122
ヒーター 100V A5010
こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格7,3513,7099141,1002,615620
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
本体型番FM203-02T20-J02、T20-KUFR-701(FX-8805)、FR-702(FX-8805)、FX-889(FX-8805)FX650-81、FX650-82FT700-01FT710-01、FT710-02
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプコネクター組品ノズル組品保護パイプ組品ヒーターストレートブラシロックナット
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト