ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W

通常単価(税別)
7,748
税込単価
8,523
通常出荷日:5日目

【特長】・140Wのハイパワー。・軽量、細身のグリップで優れた操作性。

型番:

FM2030-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM2030-01の仕様・寸法情報

ステーション/直結
ステーション
ハイパワー/マイクロ
ハイパワー
ヒータータイプ
コンポジットヒーター
ヒータ消費電力(W)
140
設定温度範囲(℃)
200~500
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
こて全長(mm)
224
こて重量(g)
41
最高温度(℃)
500

型番リスト

表示件数
型番
FM2030-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,748
( 8,523 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・140Wのハイパワー。
・軽量、細身のグリップで優れた操作性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140Wの型番FM2030-01のページです。 型番FM2030-01に関する仕様情報を記載しております。
高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W
N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W
超高出力500Wステーション型温調はんだこて RX-892AS
温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160
メーカー白光白光白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格7,74822,23450,68316,579130,29344,583
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目
ステーション/直結ステーションステーションステーションステーションステーションステーション
ハイパワー/マイクロハイパワーハイパワーハイパワーハイパワーハイパワーハイパワー
ヒータータイプコンポジットヒーターコンポジットヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターニクロムヒーター
ヒータ消費電力(W)140140150150500150
設定温度範囲(℃)200~500200~500200~500200~50050~50050~450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト