ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

通常単価(税別)
11,274
税込単価
12,401
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ロック式スリーブが付いているコンバージョンキットです。コネクタ部品、クリーニングスポンジ付きの...

詳細を確認

型番:

FM2027-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM2027-04の仕様・寸法情報

ヒータータイプ
コンポジットヒーター
ヒータ消費電力(W)
70
設定温度範囲(℃)
200~450
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
こて全長(mm)
188
こて重量(g)
30
詳細タイプ
FM-2027 コンバージョンキット
商品タイプ
関連品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FM2027-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,274
( 12,401 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ロック式スリーブが付いているコンバージョンキットです。
コネクタ部品、クリーニングスポンジ付きのこて台、中継コード、耐熱パッド、取扱説明書がセットになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて部コンバージョンキット FM-2027の型番FM2027-04のページです。 型番FM2027-04に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて部コンバージョンキット FM-2027のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて部コンバージョンキット FM-2027
N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W
高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W
はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー
N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W
N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格11,27422,2347,7485,73413,02216,579
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目5日目7日目
ヒータータイプコンポジットヒーターコンポジットヒーターコンポジットヒーターコンポジットヒーターコンポジットヒーターセラミックヒーター
ヒータ消費電力(W)701401407070150
設定温度範囲(℃)200~450200~500200~500200~450200~450200~500
鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)
よく一緒に購入される商品

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト