17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T30シリーズこて先 ホース組品  B5178

T30シリーズこて先 ホース組品

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:5日目

【仕様】・HAKKO T35シリーズこて先 ノズル組品。・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ホース組品
  • 全長 (mm)
    1400
  • 仕様
    コードホルダー5コ付き
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

B5178
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長その他詳細タイプ仕様商品タイプ
B51781400mmオプションノズル組品コードホルダー5コ付き関連品

B5178の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ホース組品
全長(mm)
1400
仕様
コードホルダー5コ付き
商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B5178
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO T35シリーズこて先 ノズル組品。
・サイズ等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T30シリーズこて先 ホース組品 の型番B5178のページです。 型番B5178に関する仕様情報を記載しております。
T30シリーズこて先 ホース組品 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T30シリーズこて先 ホース組品
T30シリーズこて先 ノズル組品
T20シリーズこて先 ノズル組品
T18シリーズこて先 ノズル組品
N4シリーズこて先 ノズル
PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1,10010,7554,1001,1003,860440
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプホース組品ノズル組品ノズル組品ノズル組品ノズル組品ヒーター
全長(mm)1400-----
仕様コードホルダー5コ付き-----
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト