ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

はんだこて部 FX-8301 27V-150W

はんだこて部 FX-8301 27V-150W FX8301-01
通常単価(税別)
8,3267,835
税込単価
9,1598,619
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

・FX-8301用。・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応します。

型番:

FX8301-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX8301-01の仕様・寸法情報

対応はんだこて
FX838-01
詳細タイプ
こて部
商品タイプ
関連品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FX8301-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3267,835
( 8,619 )
5日目

詳細情報

基本情報

・FX-8301用。
・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応します。

商品情報

製品仕様

型番対応はんだこて詳細タイプ商品タイプ
FX8301-01FX838-01こて部関連品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだこて部 FX-8301 27V-150Wの型番FX8301-01のページです。 型番FX8301-01に関する仕様情報を記載しております。
はんだこて部 FX-8301 27V-150Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて部 FX-8301 27V-150W
はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W
はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー
はんだこて部コンバージョンキット FM-2027
はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W
N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格8,3266,3785,84612,1026,82018,328
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
対応はんだこてFX838-01FX888D-01BY、FX888D-01SVFX952-51-FX889-81、FR701-82、FR702-82-
詳細タイプこて部こて部こて部(スリーブ組品:ブルー付き)FM-2027 コンバージョンキット--
商品タイプ関連品関連品関連品関連品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト