17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T20シリーズこて先 T20-BCM3

通常単価(税別)
3,7003,347
税込単価
4,0703,682
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・C型のカット面にくぼみがある型で、はんだ保持力が高いタイプ。・くぼみにのったはんだの表面張力...

詳細を確認
  • こて先形状
    BCM/CM型
  • シリーズ名
    T20
  • 適応こて
    FX-8301
  • 対応製品
    FX-838
  • 適応出力 (W)
    150
  • こて先端幅 (mm)
    3
  • こて先角度 (°)
    45
  • こて先長さ (mm)
    12
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先
  • コテ先名称
    BCM型

型番:

T20-BCM3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T20-BCM3の仕様・寸法情報

こて先形状
BCM/CM型
シリーズ名
T20
適応こて
FX-8301
対応製品
FX-838
適応出力(W)
150
こて先端幅(mm)
3
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
12
商品タイプ
はんだこて用コテ先
コテ先名称
BCM型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
T20-BCM3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7003,347
( 3,682 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・C型のカット面にくぼみがある型で、はんだ保持力が高いタイプ。
・くぼみにのったはんだの表面張力でブリッジを防止。引きはんだやブリッジ修正に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T20シリーズこて先 T20-BCM3の型番T20-BCM3のページです。 型番T20-BCM3に関する仕様情報を記載しております。
T20シリーズこて先 T20-BCM3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T20シリーズこて先 T20-BCM3
T20シリーズこて先 溝付き
T18シリーズこて先
T12シリーズこて先 溝付き
グット 替こて先3D型RX-852AS用
グット 替こて先3BC型RX-852AS用
メーカー白光白光白光白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3,7004,429 -700 -2,835 -3,4003,400
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
こて先形状BCM/CM型溝付き型BC/C型溝付き型D型BC/C型
シリーズ名T20T20T18T12RX-80HRTRX-80HRT
適応こてFX-8301FX-8301-FM-2027、FM-2028RX-85GAS、RX-85GASRX-85GAS、RX-85GAS
対応製品FX-838FX-838-FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202RX-822AS、RX-852ASRX-822AS、RX-852AS
適応出力(W)150150-70150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト