17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フィルター  A1449
白光
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
日本スペリア
PRESTOシリーズ用 こて先
白光

固定パイプ B1157

通常単価(税別)
110
税込単価
121
通常出荷日:5日目

【仕様】・プレスト用です。・HAKKO 固定パイプ B1157

  • 本体型番
    984、985
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    固定パイプ
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

B1157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B1157の仕様・寸法情報

本体型番
984、985
その他
オプション
詳細タイプ
固定パイプ
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
B1157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プレスト用です。
・HAKKO 固定パイプ B1157

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定パイプ B1157の型番B1157のページです。 型番B1157に関する仕様情報を記載しております。
固定パイプ B1157のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定パイプ B1157
保護パイプ組品 B5122
袋ナット・保護パイプセット B3730
カード B2972
口金 B3666
除去プレート B2932
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格110880280400500300
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
本体型番984、985FR-701(FX-8805)、FR-702(FX-8805)、FX-889(FX-8805)FX-600FX951-51、FM203-02、FM204-02FX-8804FX301B-01、FX300-01
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ固定パイプ保護パイプ組品袋ナット、保護パイプセットカード口金除去プレート
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト