17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REDシリーズこて先 ヒーター 100V

通常単価(税別)
354
税込単価
389
通常出荷日:4日目~5日目

【仕様】・HAKKO REDシリーズこて先 ヒーター 100V。

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ヒーター
  • 商品タイプ
    関連品
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

本体型番

消費電力

(W)

最小発注数量
500
20
1個
501
30
1個
502
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
5日目
354
( 389 )
5日目
354
( 389 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO REDシリーズこて先 ヒーター 100V。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDシリーズこて先 ヒーター 100Vのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
補修部品として
1
満足度:1.0
白光製はんだごてを補修するために、メーカに互換性を確認した上で購入した。本体購入時期も明記して連絡したが、仕様の変更につ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。本件の仕様変更につきましてはメーカーに確認中でございます。分かり次第、内容をフィードバックさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDシリーズこて先 ヒーター 100V
PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V
JUNIORシリーズ ヒーター 100V
ヒーター 100V A5010
N4シリーズこて先 ノズル
T30シリーズこて先 ノズル組品
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格354440318 -1,1003,8609,628 -
通常出荷日4日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプヒーターヒーターヒーターヒーターノズル組品ノズル組品
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト