ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ヒータ消費電力(W)

    ~mm
  • こて全長(mm)

    ~mm
  • こて重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

通常単価(税別)
4,779
税込単価
5,257
通常出荷日:1日目

【特長】・こて先の交換がねじ1つでOK。蓄熱量が必要な板金加工にピッタリ

型番:

557P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

557Pの仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ステーション消費電力(W)
-
ヒータ消費電力(W)
200
こて全長(mm)
375
こて重量(g)
560
付属品
Φ16mm(品番 CA16)

型番リスト

表示件数
型番
557P

ステーション消費電力

(W)

ヒータ消費電力

(W)

こて全長

(mm)

こて重量

(g)

付属品

最小発注数量
-
200
375
560
Φ16mm(品番 CA16)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,779
( 5,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先の交換がねじ1つでOK。蓄熱量が必要な板金加工にピッタリ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグの型番557Pのページです。 型番557Pに関する仕様情報を記載しております。
はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工具として
3
満足度:3.0
熱量が必要な板金へ使用。 しっかりと熱量が得られるのできちんと作業できました。 容量に応じてラインナップがあるので助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ
はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ
はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-601 100V
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格4,7791,603 -33,62031,74945,2537,125
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
ステーション/直結直結直結ステーションステーションステーション直結
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターコンポジットヒーターコンポジットヒーターセラミックヒーター
温度制御なしなしありありありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト