17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PORTABLEシリーズこて先 B型

通常単価(税別)
330320
税込単価
363352
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】PORTABLEシリーズはんだこての交換こて先です。先端幅、適合品を確認の上ご発注ください。【...

詳細を確認
  • こて先形状
    B型
  • 適応こて
    915
  • 対応製品
    915(60W)
  • こて先端幅 (mm)
    6
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先
  • 寸法 (mm)
    φ6

型番:

A1359
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1359の仕様・寸法情報

こて先形状
B型
適応こて
915
対応製品
915(60W)
こて先端幅(mm)
6
商品タイプ
はんだこて用コテ先
寸法(mm)
φ6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1359
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330320
( 352 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
PORTABLEシリーズはんだこての交換こて先です。
先端幅、適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PORTABLEシリーズこて先 B型の型番A1359のページです。 型番A1359に関する仕様情報を記載しております。
PORTABLEシリーズこて先 B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PORTABLEシリーズこて先 B型
T9シリーズ交換こて先
T20シリーズこて先 T20-BCM3
T18シリーズこて先
T11シリーズこて先
T20シリーズこて先 溝付き
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格33010,4203,700700 -1,7004,429 -
通常出荷日5日目1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
こて先形状B型D型BCM/CM型BC/C型D型溝付き型
適応こて915FM-2023FX-8301-FX901-01FX-8301
対応製品915(60W)FM-203、FM-206、FM-202FX-838--FX-838
こて先端幅(mm)623-4×0.5-
商品タイプはんだこて用コテ先はんだこて用コテ先はんだこて用コテ先-はんだこて用コテ先はんだこて用コテ先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト