17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグ

通常単価(税別)
95,34875,515
税込単価
104,88383,067
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・自動でテーピング部品のカットとフォーミングが可能。・安定したトルクで正確・スピード加工。・ツ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モータードライブ
  • 外形寸法 (mm)
    430(W)×140(H)×150(D)
  • 質量
    5600

型番:

152B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

152Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
モータードライブ
外形寸法(mm)
430(W)×140(H)×150(D)
質量
5600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
152B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,34875,515
( 83,067 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動でテーピング部品のカットとフォーミングが可能。
・安定したトルクで正確・スピード加工。
・ツマミにより加工スピードが変更可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグの型番152Bのページです。 型番152Bに関する仕様情報を記載しております。
リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグ
部品リード加工機 153・154
ハッコー155 15mmピッチ
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
FM-2029・FT-8003用こて台 C1580
FT-8003用こて台
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格95,348119,252161,7005,357 -9,5377,599
通常出荷日5日目5日目〜4日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプモータードライブ手動式リードフォーマー手動式リードカッターディップライナーこて台こて台(オプション)
外形寸法(mm)430(W)×140(H)×150(D)125(W)×130(H)×110(D)110(W)×140(H)×125(D)---
質量560020001700---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト