17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ

通常単価(税別)
5,3577,222
税込単価
5,8937,944
通常出荷日:5日目

【特長】・ICリードの矯正器。・ビス1本で調節できるシンプルな構造。

  • 商品タイプ
    ディップライナー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • IC幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

IC幅

(mm)

最小発注数量
7.5
1個
10
1個
15
1個
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,357
( 5,893 )
5日目
6,132
( 6,745 )
5日目
5,995
( 6,595 )
5日目
7,222
( 7,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ICリードの矯正器。
・ビス1本で調節できるシンプルな構造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品リード加工具 ディップライナー FTシリーズ
部品リード加工機 153・154
ハッコー155 15mmピッチ
リード加工モータードライブ 152B 100V 平型プラグ
サーマルワイヤーストリッパー FT-802
FT-8003用こて台
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格5,357-108,188120,23178,70767,6187,599
通常出荷日5日目5日目〜4日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプディップライナー手動式リードフォーマー手動式リードカッターモータードライブセット品こて台(オプション)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト